Julkaise tuotteesi
Modernform Orbix Power Platform with Seating Tabletop and Rechargeable Battery

Modernform Orbix Power Platform with Seating Tabletop and Rechargeable Battery

ชุดให้พลังงานไฟฟ้าเคลื่อนที่ พร้อม ที่นั่งและท๊อปโต๊ะกลมเอนกประสงค์ มี Rechargeable Battery ในตัว
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteModernform_Orbix_Power_Platform_with_Seating_Tabletop_and_Rechargeable_Battery
  • TuoteperheDesks&Tables
  • TuoteryhmäSingle Desk
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-06-25
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)790
  • Leveys (mm)1040
  • Syvyys (mm)317
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Toissijainen materiaaliPuu
  • Suunniteltu:Thaimaa
  • Valmistettu:Thaimaa
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Toimistopöydät
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App for Revit

Lataa perheet suoraan Revit-malliisi yhdellä napsautuksella

Hanki paikka, jossa voit käyttää uusia objekteja helpommin, tallentaa Revit-perheesi ja tehdä yhteistyötä tiimisi kanssa.

  • ValintamerkkiTyöskentele suoraan BIM-objektien kanssa Revitin vieressä
  • Valintamerkki 2 Gt pilvitallennustilaa – tallenna Revit-sisältösi
  • Valintamerkki Hanki sisällysluettelon hiilijalanjälkilaskenta (A1–A3) suoraan Revitistä