Julkaise tuotteesi
7365 Align One-Handle High Arc Kitchen Faucet
Moen

7365 Align One-Handle High Arc Kitchen Faucet

Features

From intimate galley kitchens to large gourmet workstations, Align™ faucets bring a refreshed modern look to your home. Simple lines create the contemporary style.

  • chrome finish is highly reflective for a mirror-like look that works with any decorating style
  • one-handle lever handles make it easy to adjust the water
  • aerated stream for everyday cleaning
  • standard design mounts on the sink or countertop
  • complies with Americans with Disabilities Act (ADA) specifications
  • meets current legislation, including ab1953 (california) and s152 (vermont)
  • limited lifetime warranty
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitemoen-2055
  • TuoteperheMixing Faucets
  • TuoteryhmäAlign
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-01-18
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKromi
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 -kuvausSink taps
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass-numero23-31 11 00
  • OmniClass-nimikeFaucets