Julkaise tuotteesi
Iso Chrome Single-Post Paper Holder - DN0709CH

Iso Chrome Single-Post Paper Holder - DN0709CH

Features

The Iso™ Collection's telescoping machined–metal design infuses industrial elements into European minimalism as it boldly, and beautifully, embraces the future.

  • chrome finish is highly reflective for a mirror–like look that works with any decorating style
  • single–post paper holder
  • included template and mounting hardware take the guesswork out of installation
  • stamped steel mounting bracket
  • corrosion resistant
  • limited lifetime warranty
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitemoen-DN0709CH
  • TuoteperheToilet Paper Dispensers
  • TuoteryhmäIso
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-02-10
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKromi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Koukut ja ripustimet