Julkaise tuotteesi
MOGEN Single Flush Siphon Jet 4.5 L. (Slow Close) MOS66-3(ECO)
MOGEN Single Flush Siphon Jet 4.5 L. (Slow Close) MOS66-3(ECO)

    MOGEN Single Flush Siphon Jet 4.5 L. (Slow Close) MOS66-3(ECO)

    Siphon Jet Single Flush 4.5 L. (Slow Close) MOS66-3(ECO)
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteMOGEN_Single-Flush-Siphon-Jet-4-5-L-Slow-Close_MOS66-3-ECO
    • TuoteperheToilet
    • TuoteryhmäSingle Flush
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-03-16
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)759
    • Leveys (mm)380
    • Syvyys (mm)710
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Thaimaa
    • Valmistettu:Thaimaa
    • Nettopaino (kg)48.5
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC-istuimet
    • OmniClass-numero23-31 19 00
    • OmniClass-nimikeToilets

    Alueellinen saatavuus

    Aasia
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText