Julkaise tuotteesi
MOGEN Single Flush Siphon Jet 4.5 L. (Slow Close) MOS66(ECO)
MOGEN Single Flush Siphon Jet 4.5 L. (Slow Close) MOS66(ECO)

    MOGEN Single Flush Siphon Jet 4.5 L. (Slow Close) MOS66(ECO)

    Siphon Jet Single Flush 4.5 L. (Slow Close) MOS66(ECO)
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteMOGEN_Single-Flush-Siphon-Jet-4-5-L-Slow-Close_MOS66-ECO
    • TuoteperheToilet
    • TuoteryhmäSingle Flush
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-03-16
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)770
    • Leveys (mm)380
    • Syvyys (mm)710
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Thaimaa
    • Valmistettu:Thaimaa
    • Nettopaino (kg)48.5
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC-istuimet
    • OmniClass-numero23-31 19 00
    • OmniClass-nimikeToilets

    Alueellinen saatavuus

    Aasia