Julkaise tuotteesi
MOGEN Single Lever Basin Faucet SP208
MOGEN Single Lever Basin Faucet SP208

    MOGEN Single Lever Basin Faucet SP208

    Single Lever Basin Faucet SP208
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteMOGEN_Single-Lever-Basin-Faucet_SP208
    • TuoteperheFaucet
    • TuoteryhmäSingle
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-03-16
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)195
    • Leveys (mm)40
    • Syvyys (mm)128
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Thaimaa
    • Valmistettu:Thaimaa
    • Nettopaino (kg)0.31
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets

    Alueellinen saatavuus

    Aasia
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText