Julkaise tuotteesi
Mora Cera T4 Bath/Shower Mixer
Mora Cera T4 Bath/Shower Mixer

    Mora Cera T4 Bath/Shower Mixer

    Bath mixer with Swivel spout with built-in diverter, eco-stop at 38°C and 42°C and eco-function. Compensates for temperature and pressure fluctuations. Out of 4MS approved brass. 160 c/c. Chrome. RSK 8344171 240100 150 c/c RSK 8344172 NRF 4290293 LVI 6360655 VVS 722702104 240100.DB Incl. s-connection (2x701001). Chrome. A bathroom is a place for relaxation, pleasure and recharging your batteries. So fill it with enjoyment. Save energy effortlessly, protect against fluctuations in water temperature, take an extra long shower with a clear conscience. Mora Cera puts quality time in your bathroom in countless ways.
    Tekniset tiedot
    • Swivel spout with built-in diverter. Compensates for temperature and pressure fluctuations. Temperature handle with safety stop at 38°C and 42°C. With Eco-function. Approved non-return valves, EN-Standard EN1717. Extra user-friendly grips, approved by the Rheumatism Association in Sweden.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite240000
    • TuoteperheBath Mixers
    • TuoteryhmäMora Cera
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-11-30
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)70
    • Leveys (mm)274
    • Syvyys (mm)181
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Toissijainen materiaaliKromi
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • UNSPSC-nimiPlumbing fixtures
    • UNSPSC-koodi3018
    • Uniclass 2015 -koodiPr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 -kuvausMixers
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMixers
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa