Julkaise tuotteesi
Mora Cera B5 Care Basin Mixer
Mora Cera B5 Care Basin Mixer
Mora Cera B5 Care Basin Mixer

    Mora Cera B5 Care Basin Mixer

    Basin mixer with Care lever, soft closing and Eco function. oft PEX® hoses with 3/8" connecting nut. Out of 4MS approved brass. Chrome. 243011.CA A bathroom is a place for relaxation, pleasure and recharging your batteries. So fill it with enjoyment. Save energy effortlessly, protect against fluctuations in water temperature, take an extra long shower with a clear conscience. Mora Cera puts quality time in your bathroom in countless ways.
    Tekniset tiedot
    • ESS (Energy saving system). Ceramic cartridge with soft closing function. Adjustable flow control and temperature limiter. Eco (Energy- and water-saving constant flow aerator 5 l/min). Flexible connection tubes in metal interlock Soft PEX® with flexible hoses 3/8" connector nut. Approved by the Rheumatism Association in Sweden. Hole diameter Ø28-37 mm.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite243011-CA
    • TuoteperheBasin Mixers
    • TuoteryhmäMora Cera
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-03-07
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)190
    • Leveys (mm)290
    • Syvyys (mm)80
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Toissijainen materiaaliKromi
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    • Nettopaino (kg)1.7
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • UNSPSC-nimiPlumbing fixtures
    • UNSPSC-koodi3018
    • Uniclass 2015 -koodiPr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 -kuvausMixers
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMixers
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa