Julkaise tuotteesi
Mora Cera B5 Basin Mixer
Mora Cera B5 Basin Mixer

    Mora Cera B5 Basin Mixer

    Basin mixer with soft closing function, strainer waste and energy and water saving constant flow aerator 5 l/min. Soft PEX flat end Ø10 mm. Out of 4MS approved brass. Energy class B. Chrome. 243020.CA RSK 8344538 LVI 6160653 VVS 702171404 A bathroom is a place for relaxation, pleasure and recharging your batteries. So fill it with enjoyment. Save energy effortlessly, protect against fluctuations in water temperature, take an extra long shower with a clear conscience. Mora Cera puts quality time in your bathroom in countless ways.
    Tekniset tiedot
    • Incl. strainer waste. ESS (Energy saving system). Ceramic cartridge with soft closing function. Adjustable flow control and temperature limiter. Eco (Energy and water saving constant flow aerator 5 l/min). Flexible Soft PEX® hoses. Approved by the Rheumatism Association in Sweden. Hole diameter Ø28-37 mm.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite243020-CA
    • TuoteperheBasin Mixers
    • TuoteryhmäMora Cera
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-11-30
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)160
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Toissijainen materiaaliKromi
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • UNSPSC-nimiPlumbing fixtures
    • UNSPSC-koodi3018
    • Uniclass 2015 -koodiPr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 -kuvausMixers
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMixers
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Ruotsi