Julkaise tuotteesi
MORA INXX II soft medium Basin mixer
MORA INXX II soft medium Basin mixer
MORA INXX II soft medium Basin mixer
MORA INXX II soft medium Basin mixer
MORA INXX II soft medium Basin mixer
MORA INXX II soft medium Basin mixer
MORA INXX II soft medium Basin mixer

    MORA INXX II soft medium Basin mixer

    Basin Mixer with soft closing, energy and water saving aerator. Adjustable flow control and temperature limiter. Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut. Out of 4MS approved brass. Chrome.                                                                                                       

    273011.CA RSK 8278264  NRF4290455 

                                                                                                                                                                                                                              This basinmixer is also availible in six other different colours.                                                                                                                       Matte black art.no 273011.12CA  RSK 8278265  NRF 4290456                                                                                                                      Matte white art.no 273011.22CA  RSK 8278266   NRF 4290457                                                                                                                          Matte grey  art.no 273011.44CA  RSK 8278267   NRF 4290458                                                                                                                  Polished brass  art.no 273011.60CA  RSK 8278268  NRF 4290459                                                                                                           Brushed brass art.no: 273011.62CA  RSK 8278269  NRF 4290461            

    INXX II is elegant and timeless, and available in a palette of carefully selected natural colour tones. Thanks to a choice of matte or lacquered finishes, the collection is perfect for neutral, rustic or more functional interiors.

    The INXX II combines exclusive design with a high performance and offers a world-class water experience. 

    Tekniset tiedot
    • Soft closing.                                                                                                                                                                                            Adjustable flow control and temperature limiter.                                                                                                                                               PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided)                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                  

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite273011
    • TuoteperheBath Mixers
    • TuoteryhmäMora Inxx
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-09-09
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)217
    • Leveys (mm)42
    • Syvyys (mm)143
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Toissijainen materiaaliKromi
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Italia
    • Nettopaino (kg)1.542
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • UNSPSC-nimiPlumbing fixtures
    • UNSPSC-koodi3018
    • Uniclass 2015 -koodiPr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 -kuvausMixers
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMixers
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures