Julkaise tuotteesi
MORA INXX II basin mixer
MORA INXX II basin mixer
MORA INXX II basin mixer
MORA INXX II basin mixer
MORA INXX II basin mixer

    MORA INXX II basin mixer

    MORA INXX II basin mixer

    A wall mounted basin mixer that's unmistakably Mora. Functional, attractive with remarkable attention to detail. Featuring a design with no visible screws for a clean, crisp look.

    Chrome. Art.no: 275200 RSK 8295055 NRF 4290093

    Matte black. Art.no: 275200.12 RSK 8295056 NRF 4290094

    Polished brass. Art.no: 275200.60 RSK 8295057 NRF 4290095

    Brushed brass. Art.no: 275200.62 RSK 8295058 NRF 4290096

    Tekniset tiedot
    • PROPERTIES

      • Single lever mixer for built-in
      • Cover plate included handle and spout , in metal
      • Safety box in stainless steel
      • Build-in depth (min. 63 mm - max. 78 mm)

        Consist of following article number:
      • 275230 concealed single lever mixer
      • 275240 safetey box for single lever mixer
      • 275210 Cover plate with handle and spout


    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite275200XX
    • TuoteperheBasin Mixers
    • TuoteryhmäMORA INXX II Concealed
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-11-21
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Toissijainen materiaaliKromi
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Italia
    • Nettopaino (kg)8.5
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • ETIM-koodiEC011327
    • ETIM-nimiBuilt-in mixing tap
    • Uniclass 2015 -koodiPr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 -kuvausMixers
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMixers