Julkaise tuotteesi
MMIX II Shower mixer 160 c/c
MMIX II Shower mixer 160 c/c

    MMIX II Shower mixer 160 c/c

    The timeless style and energy-saving technology of the environmentally certified MMIX II collection enhance any bathroom interior. Based on energy-saving technology, it’s the perfect way to experience Mora’s sustainable water concept in an attractive, affordable package.

    We have updated our classic MMIX chrome shower mixer with a straighter shape and a bolder look. The result? Superior function and elegant style! Its interior has also been upgraded with an improved thermostat, providing optimal energy efficiency combined with an unsurpassable shower experience.

    Art.no: 331200 RSK 8350303

    Tekniset tiedot
      • With shower connection up
      • Pressure balanced thermostatic mixer
      • Temperature handle with safety stop at 38°C
      • With Eco-function
      • Lead Free material
      • Approved non-return valves, EN-Standard EN1717
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite331200
    • TuoteperheShower Mixers
    • TuoteryhmäMMIX II
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-06-01
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)95
    • Leveys (mm)267
    • Syvyys (mm)56
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Toissijainen materiaaliKromi
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    • Nettopaino (kg)2.04
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusVirtauksensäädin
    • ETIM-koodiEC011329
    • ETIM-nimiShower mixing tap
    • Uniclass 2015 -koodiPr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 -kuvausMixers
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMixers
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa