Julkaise tuotteesi
Mora MMIX II Basin mix with strainer waste
Mora MMIX II Basin mix with strainer waste
Mora MMIX II Basin mix with strainer waste

    Mora MMIX II Basin mix with strainer waste

    The timeless style and energy-saving technology of the environmentally certified MMIX II collection enhance any bathroom interior. Based on energy-saving technology, it’s the perfect way to experience Mora’s sustainable water concept in an attractive, affordable package.

    MMIX II unifies its ergonomic design with top-tier energy efficiency in a stylish chrome piece that blends quality and looks. This year, we’ve updated its design language with straighter lines and boosted its energy-saving attributes.

    With strainer waste - Art.no 333020 RSK 8275832 NRF 4290137


    Tekniset tiedot
        • With captive waste, lower part in plastic
        • ESS (energy saving system)
        • Ceramic cartridge with soft closing function
        • Adjustable flow control and temperature limiter
        • Eco (energy and water saving aerator)
        • Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided)
        • Lead Free material
        • Hole diameter Ø34-37 mm
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite333020
    • TuoteperheBasin Mixers
    • TuoteryhmäMora MMIX
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-06-01
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)174
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Toissijainen materiaaliKromi
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    • Nettopaino (kg)1.84
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • ETIM-koodiEC011328
    • ETIM-nimiWashbasin mixing tap
    • Uniclass 2015 -koodiPr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 -kuvausMixers
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMixers
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets