Julkaise tuotteesi
Mora Inxx A1 Shower Mixer
Mora Inxx A1 Shower Mixer
Mora Inxx A1 Shower Mixer

    Mora Inxx A1 Shower Mixer

    Shower mixer 160 c/c with connection down. Safety stop and Eco function. Chrome. RSK 8343935 Thermostatic mixer for secure comfort. Downward outlet. Mora Inxx combines form and function in an uncompromising manner. It does its job admirably - both in terms of providing a bath or shower with the perfect temperature water, as to convey an individual expression in your bathroom. Of course, we have the rigid surface, built into our unique comfort and safety features - that's the way we do not compromise.
    Tekniset tiedot
    • With shower connection down. Compensates for temperature and pressure fluctuations. Temperature handle with safety stop at 38°C. With Eco-function. Projection from wall with wallbracket 64 mm. Approved non-return valves, EN-Standard EN1717.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite702610
    • TuoteperheShower Mixers
    • TuoteryhmäMora Inxx
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-11-30
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1
    • Leveys (mm)160
    • Syvyys (mm)1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Toissijainen materiaaliKromi
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    • Nettopaino (kg)1.97
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusVirtauksensäädin
    • UNSPSC-nimiMixers or agitators
    • UNSPSC-koodi47101512
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 -kuvausTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa