Julkaise tuotteesi
Mora Izzy Basin Mixer Regular
Mora Izzy Basin Mixer Regular
Mora Izzy Basin Mixer Regular
Mora Izzy Basin Mixer Regular
Mora Izzy Basin Mixer Regular
Mora Izzy Basin Mixer Regular
Mora Izzy Basin Mixer Regular
    Arkistoitu

    Mora Izzy Basin Mixer Regular

    Mora Izzy exudes harmony and elegance. The elegantly curved spout gives Mora Izzy its characteristic look. 

    This mixer is availible in four designs:  Izzy Regular has a chrome-plated surface that suits all interiors. Izzy Raw and Rustic come with untreated brass surfaces, which will allow them to age over time, developing a patina and a beauty all of their own. Izzy Rock has ribbed details that enhance this product’s bold and distinctive look.    

    Izzy Regular: Articlenumber: 702805.00 RSK 8278102 NRF 4290924 VVS 701981104.                                                                                

    Izzy Rock: Articlenumber: 702805.80 RSK 8277863 NRF 4290073 LVI 6160700 VVS 701981204

    Izzy Raw: Articlenumber: 702805.25 RSK 8277865 NRF 4290075 LVI 6160702 VVS 701981186

    Izzy Rustic: Articlenumber: 702805.66 RSK 8277864 NRF 4290074 LVI 6160701 VVS 701981185


    Tekniset tiedot
      • ESS (energy saving system) 
      • Adjustable flow control and temperature limiter 
      • Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided) 
      • Fixed spout 
      • Hole diameter Ø29-37 mm
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite702805
    • TuoteperheBasin Mixers
    • TuoteryhmäMora Izzy
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-11-30
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)278
    • Leveys (mm)35
    • Syvyys (mm)110
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Toissijainen materiaaliKromi
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • UNSPSC-nimiMixers or agitators
    • UNSPSC-koodi47101512
    • Uniclass 2015 -koodiPr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 -kuvausMixers
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMixers
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures