Julkaise tuotteesi
Mora Izzy Miniprofi Kitchen Mixer
Mora Izzy Miniprofi Kitchen Mixer
    Arkistoitu

    Mora Izzy Miniprofi Kitchen Mixer

    5.0 / 5 tähteä5.0(7 arvostelua)
    Kitchen mixer with combination spout and rinsing system. Nozzle with two jet settings. Copper pipes 10 mm. Chrome. RSK 8304013 NRF 4290232 LVI 6260921 VVS 716272504 The kitchen mixer for discerning home professionals. Mora Izzy Miniprofi brings the advantages of professional kitchens into your home, adding an exciting and untraditional touch to your kitchen interior. The mixer has a detachable nozzle and adjustable jet settings: choose between a concentrated jet and a shower jet. Mora Izzy Miniprofi makes your kitchen work easier, more efficient, more attractive and – with ESS function – kinder to the environment.
    Tekniset tiedot
    • Combined kitchen and rinse mixer. Hole diameter Ø29-37 mm. Nozzle with two jets.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite702845
    • TuoteperheKitchen Mixers
    • TuoteryhmäMora Izzy
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-11-30
    • Painoksen numero2
    • Korkeus (mm)540
    • Leveys (mm)37
    • Syvyys (mm)227
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Toissijainen materiaaliKromi
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKeittiö - Hanat ja sekoittajat
    • IFC-luokitusVirtauksensäädin
    • UNSPSC-nimiMixers or agitators
    • UNSPSC-koodi47101512
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 -kuvausSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures