Julkaise tuotteesi
Mora Rexx T5 Bath mixer
Mora Rexx T5 Bath mixer

    Mora Rexx T5 Bath mixer

    Bath mixer that compensates for temperature and pressure fluctuations. With safety stop and Eco function. Downward outlet for shower. Swivel spout with built-in diverter. Out of 4MS approved brass. 160 c/c. Chrome. RSK 8344025 707000.0011 Chrome/black. RSK 8344026 707010 150 c/c. Chrome. RSK 8344027 NRF 4290358 LVI 6360626 VVS 722716104 707010.0011 150 c/c. Chrome/black. RSK 8344028 NRF 4290359 LVI 6360628 VVS 722716124 With their simple, minimalist design, Mora Rexx mixers are the essence of Scandinavian design and functionality. Their innovation lies in their precision. When tradition and craftsmanship meet state-of-the-art manufacturing methods and inspiring design, the result is Mora Rexx. The version shown here is a beautiful bath mixer with world-leading functionality for unbeatable safety and comfort.
    Tekniset tiedot
    • Swivel spout with built-in diverter. Compensates for temperature and pressure fluctuations. Temperature handle with safety stop at 38°C. With Eco-function. Approved non-return valves, EN-Standard EN1717.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite707000
    • TuoteperheBath Mixers
    • TuoteryhmäMora Rexx
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-11-30
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)82
    • Leveys (mm)275
    • Syvyys (mm)105
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Toissijainen materiaaliKromi
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    • Nettopaino (kg)2.41
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • UNSPSC-nimiMixers or agitators
    • UNSPSC-koodi47101512
    • Uniclass 2015 -koodiPr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 -kuvausMixers
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMixers
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Ruotsi