Julkaise tuotteesi
Mora MMIX Kitchen Mixer K7
Mora MMIX Kitchen Mixer K7
    Arkistoitu

    Mora MMIX Kitchen Mixer K7

    Kitchen mixer with soft closing and U-spout. Adjustable flow control and temperature limiter. Soft PEX flat end Ø10 mm. 4MS approved lead free brass. Energy class C. Chrome. RSK 8318374 732050.TT With Turbo-Jet function. Soft PEX flat end Ø10 mm. Lead free. Energy class C. Chrome. RSK 8318407 Mora MMIX combines elegance and ergonomic design with energy-efficiency. Soft geometric curves and a timeless style characterise the entire Mora MMIX range. The mixers were developed according to our unique EcoSafe™ concept focusing on low energy consumption and long-term environmental care.
    Tekniset tiedot
    • ESS (Energy saving system). Ceramic cartridge with soft closing function. Adjustable flow control and temperature limiter. Eco (energy and water saving aerator 9 l/min). Soft PEX® hoses. Swivel spout, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included. Approved by the Rheumatism Association in Sweden. Lead Free material. Hole diameter Ø32-37 mm.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite732050
    • TuoteperheKitchen Mixers
    • TuoteryhmäMora MMIX II
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-11-30
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)368
    • Leveys (mm)100
    • Syvyys (mm)237
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Toissijainen materiaaliKromi
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKeittiö - Hanat ja sekoittajat
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • UNSPSC-nimiMixers or agitators
    • UNSPSC-koodi47101512
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 -kuvausSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures