Julkaise tuotteesi
LAVA III, bathtub
LAVA III, bathtub
LAVA III, bathtub
LAVA III, bathtub

    LAVA III, bathtub

    With a name that evokes the flowing mineral-rich qualities of volcanic rock. Made from a tactile, durable mineral composite with thermal insulating qualities, the Lava range combines harmonious, modern aesthetics with comfort.

    Attractive modern proportions and form make for a centrepiece freestanding bath made from a unique mineral composite material. This particular design is only 140 cm long; making it perfect for those wanting contemporary looks in a smaller package. A double-sided design allows bathing at either end, with a built-in overflow.

    Article number: 951003

    Tekniset tiedot
      • Freestanding bath
      • Mineral composite (Dolomite)
      • Single ended
      • Weight: 95 kg
      • Volume: 265 l
      • Pre installed white waste
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite951003
    • TuoteperheX Collection
    • TuoteryhmäWash Basin
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-05-23
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)615
    • Leveys (mm)700
    • Syvyys (mm)1400
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliComposite
    • Toissijainen materiaaliComposite
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Puola
    • Nettopaino (kg)92
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneet ja kylpylät
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • Uniclass 2015 -koodiAc_35_80_07
    • Uniclass 2015 -kuvausBathing
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBath Furnishings
    • OmniClass-numero23-19 31 17 11
    • OmniClass-nimikeBathroom Units
    • CSI UniFormat II -koodiE1090
    • CSI UniFormat II -nimikeOther Equipment

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa