Julkaise tuotteesi
LAVA IX Bathtub
LAVA IX Bathtub
LAVA IX Bathtub
LAVA IX Bathtub
LAVA IX Bathtub

    LAVA IX Bathtub

    Spectacular in every sense, the LAVAFreestander Bath IX has a striking, textural exterior and serene interior form. Crafted in mineral composite, its three-dimensional expression adds elegance and luxury to any space. Comes with a matching wash basin for an aesthetic beyond compare.

    About the collection

    With a name that evokes the flowing mineral-rich qualities of volcanic rock. Made from a tactile, durable mineral composite with thermal insulating qualities, the Lava range combines harmonious, modern aesthetics with comfort.

    In any color you want!

    Article number: 951009.22

    Tekniset tiedot
        • Freestanding bathtub in mineral composite with a textural form
        • Double-sided model - relaxing soak at either end of the tub
        • Pre-installed white bottom valve
        • Discrete integrated overflow
        • Volume: 309 l
        • Weight: 168 kg
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite951009-22
    • TuoteperheX Collection
    • TuoteryhmäBathtub
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-09-25
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)620
    • Leveys (mm)820
    • Syvyys (mm)1670
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliComposite
    • Toissijainen materiaaliComposite
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Puola
    • Nettopaino (kg)168
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneet ja kylpylät
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • ETIM-koodiEC011381
    • ETIM-nimiBathroom furniture set
    • Uniclass 2015 -koodiAc_35_80_07
    • Uniclass 2015 -kuvausBathing
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBath Furnishings
    • OmniClass-numero23-19 31 17 11
    • OmniClass-nimikeBathroom Units

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa