Julkaise tuotteesi
LAVA X Bathtub
LAVA X Bathtub
LAVA X Bathtub
LAVA X Bathtub
LAVA X Bathtub

    LAVA X Bathtub

    MORA LAVA X

    Create a sense of serene luxury with the LAVA Freestander Bath X. The sleek, clean lines of this bath combine with a tactile, smooth finish to create a minimal aesthetic that enhances and lifts your bathroom to new levels of refinement. It comes with a matching wash basin for a coherent contemporary look.

    About the collection

    With a name that evokes the flowing mineral-rich qualities of volcanic rock. Made from a tactile, durable mineral composite with thermal insulating qualities, the Lava range combines harmonious, modern aesthetics with comfort.

    Art.no: 951010.12

    Tekniset tiedot
      • Freestanding bathtub in mineral composite
      • Double-sided model - relaxing soak at either end of the tub
      • Pre-installed black bottom valve
      • Discrete integrated overflow
      • Volume: 260 l
      • Weight: 138 kg
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite951010-12
    • TuoteperheX Collection
    • TuoteryhmäBathtub
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-09-25
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)620
    • Leveys (mm)820
    • Syvyys (mm)1670
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliComposite
    • Toissijainen materiaaliComposite
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Puola
    • Nettopaino (kg)168
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneet ja kylpylät
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • ETIM-koodiEC011381
    • ETIM-nimiBathroom furniture set
    • Uniclass 2015 -koodiAc_35_80_07
    • Uniclass 2015 -kuvausBathing
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBath Furnishings
    • OmniClass-numero23-19 31 17 11
    • OmniClass-nimikeBathroom Units

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa