Julkaise tuotteesi
CARA I, mirror
CARA I, mirror

    CARA I, mirror

    Minimal design, with concealed LED framing and optional Bluetooth speaker system in a package that gives atmospheric a new meaning.

    Cara shares a similar design to our Solo I, with a touch-controlled LED frame behind white acrylic which surrounds the mirror. Cara’s lighting can be adjusted in brightness and tone to enhance the atmosphere of your space. Its function can be further enhanced with the addition of built-in Bluetooth speakers for the ultimate in mood spaces.

    Article number: 953107 Size: 600 mm x 700 mm

    Tekniset tiedot
      • 600 mm x 700 mm
      • Frame with one piece acrylic diffuser
      • Energy efficient LED lightning
      • Cu-free glass with safety backing
      • Steam free with heated demister pad
      • Touch on/off
      • Adjustable 2700-6400 K
      • IP 44 rated
      • CE-certified
      • 43 mm wall projection
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite953107
    • TuoteperheX Collection
    • TuoteryhmäMirrors
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-06-09
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)700
    • Leveys (mm)600
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAkryyli
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Puola
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • Uniclass 2015 -koodiPr_25_71_53_06
    • Uniclass 2015 -kuvausBathroom mirrors
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMirrors
    • OmniClass-numero23-21 37 13 15
    • OmniClass-nimikeMirrors
    • CSI UniFormat II -koodiE1090
    • CSI UniFormat II -nimikeOther Equipment

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Ahvenanmaa
    Alankomaat
    Albania
    Andorra
    Belgia
    Bosnia ja Hertsegovina
    Bulgaria
    Espanja
    Färsaaret
    Gibraltar
    Guernsey
    Huippuvuoret
    Irlanti
    Islanti
    Italia
    Itävalta
    Jersey
    Kreikka
    Kroatia
    Kypros
    Latvia
    Liechtenstein
    Liettua
    Luxemburg
    Malta
    Mansaari
    Moldova
    Monaco
    Montenegro
    Norja
    Pohjois-Makedonia
    Portugali
    Puola
    Ranska
    Romania
    Ruotsi
    Saksa
    San Marino
    Serbia
    Slovakia
    Slovenia
    Suomi
    Sveitsi
    Tanska
    Tsekin tasavalta
    Ukraina
    Unkari
    Valko-Venäjä
    Vatikaanivaltio
    Venäjä
    Viro