Julkaise tuotteesi
Color Persona Hook
Color Persona Hook
Color Persona Hook
Color Persona Hook
Color Persona Hook

    Color Persona Hook

    The Color Persona Hook brings a refined, architectural edge to everyday hardware, its solid brass form CNC-machined with sharp, defined lines for a modern, tailored look. Color accents add a subtle layer of personalization, letting the fixture feel custom without losing its clean, classic profile.

    Suited to entryways, mudrooms, closets, and bathrooms, this hook fits equally well in residential and commercial projects, from boutique hospitality to upscale multifamily. Use as a standalone accent or in a coordinated row for a considered, elevated finish throughout a space. Pair with the Color Persona Knob for a coordinated hardware package across cabinetry, furniture, and wall accents.

      Tekniset tiedot
      • Dimensions: Base Diameter: 2", Hook Height: 1.7", Hook Width: 0.7", Depth: 2.1"

        Width: 18mm

        Height: 43mm

        Depth: 53mm

        Weight: 454g

        Primary material: Brass

      Tekniset tiedot
      • Yksilöity viitepersona-wall-hook
      • TuoteperhePersona Hook
      • TuoteryhmäWall Hooks
      • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
      • Julkaisupäivä2026-08-03
      • Painoksen numero1
      • Korkeus (mm)43
      • Leveys (mm)18
      • Syvyys (mm)53
      Liittyviä
      • Ensisijainen materiaaliMessinki
      • Suunniteltu:Yhdysvallat
      • Valmistettu:Yhdysvallat
      • Nettopaino (kg)454
      Luokitus
      • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet

      Alueellinen saatavuus

      Pohjois-Amerikka
      Kanada
      Yhdysvallat