Julkaise tuotteesi
AZ-45 Kaksipuitteinen ikkuna vaakasuoralla puitteella
AZ-45 Kaksipuitteinen ikkuna vaakasuoralla puitteella
AZ-45 Kaksipuitteinen ikkuna vaakasuoralla puitteella
    Morad

    AZ-45 Kaksipuitteinen ikkuna vaakasuoralla puitteella

    AZ-45 on moderni alumiinijärjestelmä, joka on suunniteltu sisäisiin arkkitehtonisiin rakenteisiin, jotka eivät vaadi lämpöeristystä. Järjestelmä mahdollistaa väliseinien, ikkunoiden ja ovien valmistuksen, mukaan lukien liukuovet, heiluriovet, taitto-ovet ja automaattiovet, sekä sisäänkäynnit, vitriinit, kassat, kaarevat rakenteet ja paljon muuta.

    Profiilien rakenteellinen syvyys on 52,6 mm ikkunan puitteille ja 44,6 mm muille osille. Järjestelmässä on saatavilla profiileja, jotka on suunniteltu perinteisille pinta-asennettaville saranoille sekä profiileja, joissa on Euro-ura taittosaranoille.

    Järjestelmä tukee laajaa valikoimaa täytemateriaaleja paksuuksilla 2–30 mm. Näitä voivat olla yksinkertaiset tai yhdistelmälasit, sandwich-paneelit, polykarbonaatti (kennorakenne tai kiinteä), huonekalulevyt sekä teräs- tai alumiinilevyt (yhdistettynä polyuretaaniin, polystyreeniin tai kovaan mineraalivillaan). Täytteen paksuudesta riippuen valitaan sopivat lasituslistat ja EPDM-synteettikumi tiivisteet varmistamaan turvallinen asennus.

    Tekniset tiedot
    •  

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteaz-45-two-sash-window-horizontal-mullion
    • TuoteperheIkkunat & Ovet
    • TuoteryhmäAZ-45
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-06-22
    • Painoksen numero1
    • Syvyys (mm)45
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Puola
    • Valmistettu:Puola
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaIkkunat - Tilt and Turn Windows
    • IFC-luokitusIkkuna
    • ETIM-koodiEC003536
    • ETIM-nimiWindow (complete with frame)
    • Uniclass 2015 -koodiEF_25_30
    • Uniclass 2015 -kuvausDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeAluminum Windows
    • OmniClass-numero23-17 13 00
    • OmniClass-nimikeWindows

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Pohjois-Amerikka Afrikka