Julkaise tuotteesi
MD-160 Akustiset Säleikköseinät
MD-160 Akustiset Säleikköseinät
    Morad

    MD-160 Akustiset Säleikköseinät

    MD-160 Acoustic Louvre Walls on nykyaikainen järjestelmä, joka on suunniteltu vähentämään kattoihin ja julkisivuihin asennettujen teknisten laitteiden – kuten ilmanvaihtokoneiden, ilmastointiyksiköiden ja HVAC-järjestelmien – aiheuttamaa melua. Järjestelmä tarjoaa tehokasta akustista eristystä ja säilyttää samalla modernin arkkitehtonisen ilmeen, mikä tekee siitä ihanteellisen valinnan sekä teknisiin että visuaalisiin vaatimuksiin.

    Säleet on valmistettu kestävästä, pursotetusta alumiinista ja täytetty 50 mm paksulla akustisella mineraalivillalla, mikä takaa sertifioidun ääneneristyksen 12 (-1,-2) dB. Järjestelmä sallii vapaan ilmavirran 35,5 % aukiopinnan ja 153 mm sälevälin ansiosta.

    MD-160 voidaan asentaa teräs-, alumiini- tai puurakenteisiin, ja se soveltuu erilaisiin rakennustyyppeihin. Rakennuskorkeutta ei ole rajoitettu ja kiinnikkeiden enimmäisväli on 2500 mm, mikä mahdollistaa tehokkaan kattavuuden suurillakin alueilla.

    Säleiden vakiopituus on 6000 mm, ja erikoispituudet ovat saatavilla tilauksesta. Järjestelmä on saatavilla täydessä RAL-värivalikoimassa sekä raakana alumiinina tai anodisoituna kestävyyden maksimoimiseksi.

    Tekniset tiedot
      • Materiaali: Pursotettu alumiini
      • Täyte: 50 mm akustinen mineraalivilla
      • Säleväli: 153 mm
      • Aukiopinta: 35,5 %
      • Ääneneristys: 12 (-1,-2) dB
      • Vakiopituus: 6000 mm (erikoispituudet tilauksesta)
      • Asennuskorkeus: ei rajoituksia
      • Kiinnikeväli: 2500 mm
      • Asennusrakenne: Teräs-, alumiini- tai puukehys
      • Pinta: RAL-jauhemaalaus, raaka alumiini, anodisoitu
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteMD-160-acoustic-louvre-wall
    • TuoteperheSäleikköseinät
    • TuoteryhmäMD-160
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-04-03
    • Painoksen numero1
    • Syvyys (mm)175
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Puola
    • Valmistettu:Puola
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSeinät - Verhous
    • IFC-luokitusObjekti
    • ETIM-koodiEC011406
    • ETIM-nimiFaçade louver
    • Uniclass 2015 -koodiPr_30_59_48
    • Uniclass 2015 -kuvausLouvres and components
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 91 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLouvers
    • OmniClass-numero23-17 21 11 15
    • OmniClass-nimikeExterior Louvers and Grilles

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Pohjois-Amerikka Afrikka