Julkaise tuotteesi
Pergola SkyView
Pergola SkyView
Pergola SkyView
    Morad

    Pergola SkyView

    SkyView Bioklimaattinen Pergola - Moderni Alumiininen Pergolajärjestelma Moradilta

    Moradin SkyView bioklimaattinen pergola on katos liikkuvilla kattosäleillä saadettavissa 0-135 astetta sahkoisella ohjauksella. Katon taydellinen sulkeminen suojaa sateelta. Jarjestelma luo oman mikroilmaston - enemmän valoa, enemmän varjoa tai taydellinen suojaus.

    SkyView toimii omakotitalojen terasseilla, puutarhoissa, uima-altaiden vieressa, ravintoloissa, kahviloissa, hotelleissa ja kaupallisissa tiloissa. Saatavana vapaasti seisovana ja seinaan kiinnitetyssa versiossa. Modulaarisen rakenteen ansiosta segmentteja voidaan yhdistaa suuremmiksi katoksiksi ilman nakyvya jakoja.

    Saadettavat saleet mahdollistavat tarkan valonhallinnan. Kestava alumiinirakenne takaa kestävyyden ja esteettisen ulkonäön modernissa arkkitehtuurissa. Kaikki komponentit lapäisevät tiukat laatu- ja kestävyystestit, jotka takaavat turvallisen kayton ja kestävyyden aariolösuhteissa.

    Tekniset tiedot
      • Saleväli: 184 mm

        Saleen saatökulma: 0-135 astetta

        Max. saleen leveys: 4000 mm

        Max. leveys: 4300 mm

        Max. pituus: 6500 mm

        Max. korkeus: 3000 mm (vapaa korkeus 2800 mm)

        Virransyotto: 230VAC 50H
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitePergola-skyView
    • TuoteperheJulkisivujärjestelmät
    • TuoteryhmäCanopies
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-07-27
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Puola
    • Valmistettu:Puola
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Shading Systems
    • IFC-luokitusKatto
    • Uniclass 2015 -koodiSs_25_50_45_10
    • Uniclass 2015 -kuvausCanopy systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 73 16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCanopies

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Pohjois-Amerikka Afrikka