Julkaise tuotteesi
BPI-23 R

BPI-23 R

Motobombas Centrífugas de Prevenção Contra Incêndio

Tekniset tiedot
  • Aplicações gerais

    • Rede de hidrantes
    • Rede de sprinklers
    • Sistema fixo de espuma adaptado à rede de hidrantes
    • Sistemas de prevenção e combate a incêndio

    Detalhes Técnicos

    • Caracol da motobomba de ferro fundido nodular
    • Rotor e Intermediário de ferro fundido GG-15
    • Selo mecânico constituído de aço inox AISI-304, buna N, grafite e cerâmica
    • Motor elétrico WEG IP-55, 2 polos, 60 Hz
    • Modelo R: bocais roscados (BSP)
    • Importante: Para bombeamento de água acima de 70°C, utilize selo mecânico de Viton®.

    Opções
    Mancalizada

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitebpi-23r
  • TuoteperheMotombas de Superfície
  • TuoteryhmäPrevenção Contra Incêndio
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-05-27
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Brasilia
  • Valmistettu:Brasilia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Pumput

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka Etelä-Amerikka