Julkaise tuotteesi
FIT Monobloco 2 polos
FIT Monobloco 2 polos
FIT Monobloco 2 polos

    FIT Monobloco 2 polos

    4.9 / 5 tähteä4.9(7 arvostelua)

    Motobombas Centrífugas Horizontais, corpo espiral back pull-out bipartido, monoestágio, rotor fechado de fluxo radial, bocais de sucção e recalque flangeados ou roscados, vedação do eixo através de bucha e selo mecânico.

    Tekniset tiedot
    • Aplicações

      • Abastecimento de água
      • Ar condicionado
      • Instalações prediais e industriais
      • Sistemas de refrigeração
      • Sistemas de prevenção e combate a incêndio
      • Irrigação

      Aplicações especiais

      • Para bombeamento de água acima de 70 ºC, utilize selo mecânico de Viton®.
      • Para bombeamento de fluidos com características diferentes das especificadas acima, consulte a Fábrica.

      Detalhes Técnicos do Produto

      • Caracol com rosca BSP ou flangeado conforme ANSI B16.1. 
      • Famílias com modelos monobloco roscados: 050-032-160, 050-032-200, 65-040-200, 080-050-160, 080-050-200, 100-065-125, 100-065-160 e 100-065-200
      • Caracol, rotor, tampa de pressão, intermediário e mancal de ferro fundido GG-25
      • Anéis de desgaste e tampa de mancal de ferro fundido GG-15
      • Selo mecânico constituído de aço inox AISI-304, buna N, grafite e cerâmica
      • Sistema Back pull-out para retirada do conjunto bombeador do caracol
      • Bucha do selo mecânico de aço inox AISI-304
      • Motor elétrico IP-55, 2 polos ou 4 polos, 60 Hz

      Opções

      • Selo mecânico: EPDM, Viton®, buna N carbeto de silício, EPDM carbeto de silício, Viton® carbeto de silício.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteFIT-Monobloco-2-polos
    • TuoteperheMotombas de Superfície
    • TuoteryhmäCentrífugas Monoestágio
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-01-25
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliCast iron
    • Suunniteltu:Brasilia
    • Valmistettu:Brasilia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaPutkityöt - Pumput

    Alueellinen saatavuus

    Pohjois-Amerikka Etelä-Amerikka