Julkaise tuotteesi
VFD VME

VFD VME

O sistema de pressurização VFD VME, composto por bomba vertical multiestágio e inversor de frequência WEG, é um conjunto de pressurização de última geração que combina eficiência, inovação e segurança. O sistema alcança uma economia geral de energia de até 40% e fornece um alto desempenho hidráulico, sendo a melhor opção para a sua aplicação.

Tekniset tiedot
  • Aplicações Gerais

    • Pressurização de redes hidráulicas em prédios residenciais e comerciais, condomínios, hotéis, indústrias e irrigação.

    Detalhes Técnicos do Produto

    • Motobombas centrífugas Série VME, motor elétrico trifásico IP-55, com rolamento de contato angular, 2 polos, 60 Hz
    • Rotores fechados, difusores e carcaça de aço inox
    • Selo mecânico constituído de aço inox AISI-316, EPDM, carbeto de tungstênio
    • Intermediário, base e flanges de ferro fundido, com pintura a fundo E-COAT
    • Transdutor de pressão 100 ou 200 psi: 4-20mA
    • Válvula de retenção com mola, de latão
    • Barrilete de recalque de aço inox
    • Painel de comando com inversor de frequência e chave seccionadora
    • Tanque de pressão com diafragma interno de borracha cloro butilo e acabamento externo em tinta com poliuretano sobre base epoxi
    • Sistema com voltagem única: Trifásico 220 V ou 380 V

    Importante

    • Temperatura máxima do líquido bombeado: 80 ºC.
    • É obrigatória a utilização do tanque de pressão que acompanha o produto para o correto funcionamento do sistema.
    • Consulte o Manual de Instrução para outros cuidados operacionais
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitevfd-vme
  • TuoteperheSistema de Pressurização
  • TuoteryhmäSistema de Pressurização
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-08-27
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Brasilia
  • Valmistettu:Brasilia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Pumput

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka Etelä-Amerikka