Julkaise tuotteesi
Diesel Generator Set, mtu 6R0113, 150-200kWe, 60Hz, 208-600V

Diesel Generator Set, mtu 6R0113, 150-200kWe, 60Hz, 208-600V

    Product Highlights:

    • Designed and manufactured in facilities certified to standards ISO 9001:2008 and ISO 14001:2004
    • Verified product design, quality and performance integrity
    • Cutting-edge emissions control
    • Best-in-class reliability and availability
    • Optimized maintenance intervals
    • Advanced monitoring & communications
    • Accepts Rated Load in One Step Per NFPA 110
    • Compliant with industry codes & standards
Tekniset tiedot
  • Equipment

    Engine: John Deere 6068

    Generator: 4 Pole, Rotating Field; 1 Bearing, Sealed; 2/3 Pitch Windings

    Radiator: Unit Mounted 50 °C

    Air filtration: Single Stage Air Cleaners

    Fuel system: High-Pressure Diesel Injection

    Monitoring & Controls: Generator Set Control, Metering, Protection, Fault-Alarm Status Indication, Event Recording

    Warranty: 2-Year Standard

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitediesel-generator-set-mtu-6r0113-150-200kwe-60hz-208-600v
  • TuoteperheElectrical Generator Sets
  • TuoteryhmäJohn Deere 6068
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-02-17
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Power Generation & Light
  • ETIM-koodiEC002823
  • ETIM-nimiPower generator
  • Uniclass 2015 -koodiPr_60_70_65_34
  • Uniclass 2015 -kuvausGenerator sets
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 32 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeDiesel-Engine-Driven Generator Sets
  • OmniClass-numero23-35 11 15 11
  • OmniClass-nimikeDiesel Generator Sets

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka Etelä-Amerikka