Julkaise tuotteesi
Class 900, RF Carbon Steel or Stainless Steel Chexter Tilting Disc Check Valves - 1606

Class 900, RF Carbon Steel or Stainless Steel Chexter Tilting Disc Check Valves - 1606

Series 1606 Class 900, RF Carbon Steel or Stainless Steel Chexter Tilting Disc Check Valves can be used in a variety of applications including gas and liquid applications, water filtration, oxygen systems, boiler feed lines, centrifugal pump and compressor systems, and process applications.


Tekniset tiedot
  • Features

    • Single moving part ensures long, trouble-free service life
    • Self-actuating valve opens fully at very low pressure differential and adapts to all flow conditions
    • Eccentrically mounted, contoured disc design yields flow coefficients much higher than most check valves
    • RF (raised face) valve
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite1606-Check-Valve
  • TuoteperheValves
  • TuoteryhmäCheck Valves
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-01-28
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliCast iron
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Venttiilit
  • IFC-luokitusVenttiili
  • UNSPSC-nimiSwing check valves
  • UNSPSC-koodi40141634
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_54_40_13
  • Uniclass 2015 -kuvausCheck valves
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi40 05 65.26
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeTilting Disc Check Valves
  • OmniClass-numero23-27 31 19
  • OmniClass-nimikeCheck Valves
  • CSI UniFormat II -koodiD20
  • CSI UniFormat II -nimikePLUMBING

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Kanada
Meksiko
Yhdysvallat