Julkaise tuotteesi
Class 300 Aluminum Bronze Flanged End Basket Strainers - 166-B

Class 300 Aluminum Bronze Flanged End Basket Strainers - 166-B

Designed for cooling water, seawater, hot water systems, and other similar applications. These strainers are especially suited for medium or coarse straining. Class 300.

Tekniset tiedot
  • Features

    • Ideal for applications requiring medium and coarse straining like cooling water, seawater, hot water systems, and more
    • Sizes 2 in. ‒ 12 in. (50 ‒ 300 mm)
    • Aluminum Bronze body and 304 Stainless Steel basket strainer that allows a straight through flow for an extremely low pressure drop
    • Used to strain foreign matter from pipelines and provide economical protection for pumps and other mechanical equipment
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite166-B-Basket-Strainer
  • TuoteperheStrainers
  • TuoteryhmäBasket Strainer
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-02-10
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliBronze
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Putkisto
  • IFC-luokitusSuodatin
  • UNSPSC-nimiFilters
  • UNSPSC-koodi401615
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_57_96
  • Uniclass 2015 -kuvausWater filters and strainers
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi40 05 89.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBasket Strainers for Process Service
  • OmniClass-numero23-27 55 29
  • OmniClass-nimikeLiquid Strainers