Julkaise tuotteesi
API Class 3000 Carbon Steel Unibody Chexter API RTJ Tilting Disc Check Valves - 1697

API Class 3000 Carbon Steel Unibody Chexter API RTJ Tilting Disc Check Valves - 1697

Series 1697 API Class 3000 Carbon Steel Unibody Chexter API RTJ Tilting Disc Check Valves are recommended for use in higher temperature or pressure applications.


Tekniset tiedot
  • Features

    • Single moving part ensures long, trouble-free service life
    • Robust unibody style provides full wall thickness throughout
    • Self-actuating valve opens fully at very low pressure differential and adapts to all flow conditions
    • RTJ (ring-type joint) face valve
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite1697-Check-Valve
  • TuoteperheValves
  • TuoteryhmäCheck Valves
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-01-28
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliCast iron
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Venttiilit
  • IFC-luokitusVenttiili
  • UNSPSC-nimiSwing check valves
  • UNSPSC-koodi40141634
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_54_40_13
  • Uniclass 2015 -kuvausCheck valves
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi40 05 65.26
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeTilting Disc Check Valves
  • OmniClass-numero23-27 31 19
  • OmniClass-nimikeCheck Valves
  • CSI UniFormat II -koodiD20
  • CSI UniFormat II -nimikePLUMBING