Julkaise tuotteesi
Class 300 Fabricated Tee Strainers - 42T

Class 300 Fabricated Tee Strainers - 42T

Designed to remove foreign particles from pipelines. These strainers provide effective and economical protection of pumps, valves, and similar costly equipment. Class 300.


Tekniset tiedot
  • Features

    • Fabricated body and 304 Stainless Steel basket strainer (other alloys available)
    • Used to strain foreign matter from pipelines and provide economical protection for pumps and other mechanical equipment
    • Butt-weld or Slip-on Flange connections and a Bolted Cover. Weld-neck flange and Ring Joint connections available
    • Sizes 2 in. – 24 in. (50 – 600 mm)
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite42T-Tee-Strainer
  • TuoteperheStrainers
  • TuoteryhmäTee Strainers
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-01-28
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliCast iron
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Putkisto
  • IFC-luokitusSuodatin
  • UNSPSC-nimiFilters
  • UNSPSC-koodi401615
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_57_96
  • Uniclass 2015 -kuvausWater filters and strainers
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi40 05 89.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBasket Strainers for Process Service
  • OmniClass-numero23-27 55 29
  • OmniClass-nimikeLiquid Strainers