Julkaise tuotteesi
Class 125 U.L. Listed Cast Iron Flanged End Basket Strainers for Firelines - 595

Class 125 U.L. Listed Cast Iron Flanged End Basket Strainers for Firelines - 595

These strainers are used exclusively to prevent clogging in fire service systems. Such systems can include automatic water sprinklers and various spray systems. Class 125.

Tekniset tiedot
  • Features

    • Extra large capacity baskets for very low pressure drop and long intervals between cleaning and servicing
    • Sizes 4 in. – 12 in. (100 – 300 mm)
    • Used exclusively to prevent clogging in fire service systems
    • Cast Iron body and 304 Stainless Steel screen
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite595-Basket-Strainer
  • TuoteperheStrainers
  • TuoteryhmäBasket Strainer
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-01-28
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliCast iron
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Putkisto
  • IFC-luokitusSuodatin
  • UNSPSC-nimiFilters
  • UNSPSC-koodi401615
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_57_96
  • Uniclass 2015 -kuvausWater filters and strainers
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi40 05 89.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBasket Strainers for Process Service
  • OmniClass-numero23-27 55 29
  • OmniClass-nimikeLiquid Strainers