Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
mueller-steam-specialty/products/b1af0749-08b9-4d04-b0e8-5e9bfd02173a
Koti
Luokat
Putkityöt
Putkisto
Class 125 Cast Iron Flanged End Basket Strainers - 165
Saatavana Yhdysvallat
Mueller Steam Specialty
Seuraa
Class 125 Cast Iron Flanged End Basket Strainers - 165
Designed for cooling water, seawater, hot water systems and other similar applications. These strainers are especially suited for medium or coarse straining.
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
1 1/4 to 24 in. (32 to 600mm)
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
6190
Tuoteperhe
Strainers
Tuoteryhmä
Basket Strainers - Simplex
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2016-05-04
Painoksen numero
1
Linkit
Linkit
Tuotteen url
http://www.muellersteam.com/product_full.asp?pid=6190&ref=1
Asennusohjeet
http://media.wattswater.com/1915979.pdf
Tekninen kuvaus
http://media.wattswater.com/ES-MS-165_166DI.pdf
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Cast iron
Suunniteltu:
Yhdysvallat
Valmistettu:
Yhdysvallat
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Putkityöt - Putkisto
IFC-luokitus
Suodatin
UNSPSC-nimi
Filters
UNSPSC-koodi
401615
Uniclass 2015 -koodi
Pr_65_57_96
Uniclass 2015 -kuvaus
Water filters and strainers
CSI MasterFormat 2014 -koodi
40 05 89.13
CSI MasterFormat 2014 -nimike
Basket Strainers for Process Service
OmniClass-numero
23-27 55 29
OmniClass-nimike
Liquid Strainers
Alueellinen saatavuus
Pohjois-Amerikka
Kanada
Meksiko
Yhdysvallat
Samankaltaisia tuotteita
Mueller Steam Specialty
Class 150 Cast Steel or Alloy Flanged End Basket Strainers - 185
Lataa
Mueller Steam Specialty
Class 250 Cast Iron Flanged End Y Strainers - 752
Lataa
Mueller Steam Specialty
Class 125 Suction Diffusers - 1011
Lataa
Mueller Steam Specialty
Class 125 Cast Iron Flanged Ends Y Strainers - 758
4.8
(
11
)
Lataa
Mueller Steam Specialty
Class 400 Carbon Steel Chexter Tilting Disc Check Valves - 1604
Lataa
Mueller Steam Specialty
Class 125 Cast Iron Globe Check Style Foot Valve Assembly - 105MAP-FV
5.0
(
5
)
Lataa