Julkaise tuotteesi
Class 125 Cast Iron Screwed End Simplex Basket Strainers - 125

Class 125 Cast Iron Screwed End Simplex Basket Strainers - 125

Designed for large capacity straining on cooling water, seawater, hot water systems and other similar applications. This series features quick-opening knobs to minimize service time.
Tekniset tiedot
  • 3/8 to 3 in. (10 to 80mm)
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite6194
  • TuoteperheStrainers
  • TuoteryhmäBasket Strainers - Simplex
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2016-05-04
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliCast iron
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Putkisto
  • IFC-luokitusSuodatin
  • UNSPSC-nimiFilters
  • UNSPSC-koodi401615
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_57_96
  • Uniclass 2015 -kuvausWater filters and strainers
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi40 05 89.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBasket Strainers for Process Service
  • OmniClass-numero23-27 55 29
  • OmniClass-nimikeLiquid Strainers