Julkaise tuotteesi
Class 125 Control Chek Valves - 721

Class 125 Control Chek Valves - 721

Designed for installation in pump discharge piping where it performs triple duty. It acts as a spring loaded silent check valve, a shutoff valve, and a balancing valve. Class 125.


Tekniset tiedot
  • Features

    • Cast Iron body
    • Sizes 2 in. – 14 in. (50 – 350 mm)
    • Acts as a silent check valve, a shutoff valve, and a balancing valve in pump discharge piping applications
    • Valve closes prior to flow reversal which protects the pump and guards against water hammer
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite721-Check-Valve
  • TuoteperheValves
  • TuoteryhmäCheck Valves
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-01-28
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliCast iron
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Venttiilit
  • IFC-luokitusVenttiili
  • UNSPSC-nimiSwing check valves
  • UNSPSC-koodi40141634
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_54_40_13
  • Uniclass 2015 -kuvausCheck valves
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi40 05 65.26
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeTilting Disc Check Valves
  • OmniClass-numero23-27 31 19
  • OmniClass-nimikeCheck Valves
  • CSI UniFormat II -koodiD20
  • CSI UniFormat II -nimikePLUMBING

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Kanada
Meksiko
Yhdysvallat
BIMobjectin tuotekirjasto

Design App for Revit

Lataa perheet suoraan Revit-malliisi yhdellä napsautuksella

Hanki paikka, jossa voit käyttää uusia objekteja helpommin, tallentaa Revit-perheesi ja tehdä yhteistyötä tiimisi kanssa.

  • ValintamerkkiTyöskentele suoraan BIM-objektien kanssa Revitin vieressä
  • Valintamerkki 2 Gt pilvitallennustilaa – tallenna Revit-sisältösi
  • Valintamerkki Hanki sisällysluettelon hiilijalanjälkilaskenta (A1–A3) suoraan Revitistä