Julkaise tuotteesi
Class 150 Cast Carbon Steel or Alloy Steel Butt Weld End Y Strainers - 781-WE

Class 150 Cast Carbon Steel or Alloy Steel Butt Weld End Y Strainers - 781-WE

Used to strain foreign matter from pipelines and provide economical protection for costly pumps, meters, valves, and other similar mechanical equipment. These are especially critical where weld debris is often present in the pipeline. Well suited for long service in high pressure and temperature applications. Class 150.

Tekniset tiedot
  • Features

    • Sizes 1⁄2 in. ‒ 24 in. (15 ‒ 600 mm)
    • Well suited for long service in high pressure and high temperature applications
    • Used to strain foreign matter from pipelines and provide economical protection for pumps and other mechanical equipment
    • Cast Stainless Steel body and heavy-gauge 304 Stainless Steel screen that is securely seated to eliminate particle bypass
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite781-WE-Y-Strainer
  • TuoteperheStrainers
  • TuoteryhmäY Strainers
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-01-28
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliHiiliteräs
  • Toissijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Putkisto
  • IFC-luokitusSuodatin
  • UNSPSC-nimiFilters
  • UNSPSC-koodi401615
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_57_96
  • Uniclass 2015 -kuvausWater filters and strainers
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi40 05 89.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBasket Strainers for Process Service
  • OmniClass-numero23-27 55 29
  • OmniClass-nimikeLiquid Strainers

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Kanada
Meksiko
Yhdysvallat