Julkaise tuotteesi
Class 125 Cast Lead Free* Bronze Screwed End Y Strainers - LF351

Class 125 Cast Lead Free* Bronze Screwed End Y Strainers - LF351

Used to strain foreign matter from pipelines and provide economical protection for costly pumps, meters, valves, and other similar mechanical equipment. Class 125.

Tekniset tiedot
  • Features

    • Used to strain foreign matter from pipelines and provide economical protection for pumps and other mechanical equipment
    • Lead Free construction complies with lead free installation requirements
    • Lead Free Bronze body and 304 Stainless Steel screen that is securely seated to eliminate sediment bypass
    • Sizes 1⁄4 in. – 3 in. (6 – 80 mm)

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite7883
  • TuoteperheStrainers
  • TuoteryhmäY Strainers
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2016-05-04
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliBronze
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Putkisto
  • IFC-luokitusSuodatin
  • UNSPSC-nimiFilters
  • UNSPSC-koodi401615
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_57_96
  • Uniclass 2015 -kuvausWater filters and strainers
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi40 05 89.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBasket Strainers for Process Service
  • OmniClass-numero23-27 55 29
  • OmniClass-nimikeLiquid Strainers