Julkaise tuotteesi
Class 125 Ball-Plex™ Cast Iron Screwed Ends Duplex Strainers - 791SA

Class 125 Ball-Plex™ Cast Iron Screwed Ends Duplex Strainers - 791SA

Designed for use in fluid handling systems where the flow cannot be shut down for basket cleaning. Typical applications include: cooling water, compressors, condensers, fire lines, fuel lines, lubrication systems, salt and fresh water systems, chemical process systems, pump suction service and other similar applications.

Tekniset tiedot
  • 3/4 to 3 in. (20 to 80mm)

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite791SA-Duplex-Strainer
  • TuoteperheStrainers
  • TuoteryhmäBasket Strainers - Duplex
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-03-10
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliCast iron
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Putkisto
  • IFC-luokitusSuodatin
  • UNSPSC-nimiFilters
  • UNSPSC-koodi401615
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_57_96
  • Uniclass 2015 -kuvausWater filters and strainers
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi40 05 89.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBasket Strainers for Process Service
  • OmniClass-numero23-27 55 29
  • OmniClass-nimikeLiquid Strainers