Julkaise tuotteesi
7070 by TAF Architects (Large)
7070 by TAF Architects (Large)
7070 by TAF Architects (Large)
7070 by TAF Architects (Large)
7070 by TAF Architects (Large)
7070 by TAF Architects (Large)
7070 by TAF Architects (Large)
7070 by TAF Architects (Large)
7070 by TAF Architects (Large)
7070 by TAF Architects (Large)
    Muuto

    7070 by TAF Architects (Large)

    TAF Architects on the design “The 70/70 table is a study in geometric forms identifying the dimensions for a well-balanced table. It has an almost anonymous expression but with careful detailing. The table is based upon two cast aluminium squared frames with the dimensions 70 x 70 centimetres. The simple Scandinavian aesthetics balanced with the warmth from the layered wood adds personality to the table.”
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitemuuto7070L
    • TuoteperheFurniture
    • TuoteryhmäTable
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2012-09-01
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)73
    • Leveys (mm)90
    • Syvyys (mm)225
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLinoleumi
    • Toissijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Tanska
    • Valmistettu:Tanska
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Pöydät
    • IFC-luokitusKaluste
    • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-koodi56