Julkaise tuotteesi
GT2300 Manual ICU Swing Door
GT2300 Manual ICU Swing Door

    GT2300 Manual ICU Swing Door

    The GT2300 ICU Manual Swing Door is an unequal panel smoke-rated ICU entrance that’s perfect for hospitals / ICU entrances with a maximum clear door opening requirement. The GT2300 Swing Door is easy to operate and is our industry’s most durable ICU door.

    Features

    • Tested and rated for air and smoke infiltration by an independent test lab as outlined by UL and NFPA
    • Swing Clearance - maximum clear door opening requirement
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteicu-manual-swing-door-gt2300
    • TuoteperheSwing Door
    • TuoteryhmäSwinging Doors
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2014-12-12
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaOvet - Ovisarjat
    • IFC-luokitusOvi
    • Uniclass 2015 -koodiEF_25_30
    • Uniclass 2015 -kuvausDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeDoors and Frames
    • OmniClass-numero23-17 11 00
    • OmniClass-nimikeDoors

    Alueellinen saatavuus

    Pohjois-Amerikka
    Yhdysvallat