Julkaise tuotteesi
Woodstock 421
Woodstock 421

    Woodstock 421

    Plinth panel to Woodstock 416 with a width of 244 cm. Choose between a base in birch and oak.
    Tekniset tiedot
    • The legs are available in chrome, birch and oak.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitewoodstock-421
    • TuoteperheWoodstock
    • TuoteryhmäStorage Unit
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-11-03
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)180
    • Leveys (mm)2400
    • Syvyys (mm)420
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPuu
    • Toissijainen materiaaliKromi
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Liettua
    • Nettopaino (kg)24
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Hyllyt & varasto
    • IFC-luokitusKaluste