Julkaise tuotteesi
Moravia -  LED urban luminaire
Moravia -  LED urban luminaire
Moravia -  LED urban luminaire
    Lorelux

    Moravia - LED urban luminaire

    Urban street lighting and interior lighting (only for ceiling suspension).

    Moravia, with its retro look, perfectly integrates perfectly into contexts with special architectural and landscape features, illuminating squares, boulevards, roundabouts, city centres and pedestrian areas with elegance.

    The luminaire delicately illuminates the surrounding space, creating a fascinating scenario. It is available in two versions: with or without a polycarbonate diffuser.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteMoravia
    • TuoteperheUrban street lighting and interior lighting (only for ceiling suspension).
    • TuoteryhmäTHE classic COLLECTION
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-08-03
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)255
    • Leveys (mm)590
    • Syvyys (mm)590
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPolyetyleeni
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    • Nettopaino (kg)8.2
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Ulko
    • IFC-luokitusValaisin
    • OmniClass-numero23-35 47 11
    • OmniClass-nimikeLighting Fixtures