Julkaise tuotteesi
Noblessa Base units BWB
Noblessa

Noblessa Base units BWB

Noblessa base units are designed for maximum durability and planning flexibility. Built with robust 19 mm melamine-coated construction shelves and high-quality carcase materials, they offer excellent stability and long-term performance. The base units feature moisture-protected edges, lacquered and screwed back panels for optimal air circulation, and optional side depth of 461 mm for narrow floor plans or bathroom applications. High-load fittings, precise joinery and compatibility with the premium nBOX drawer system ensure smooth functionality and a consistent design aesthetic across kitchen, bathroom and living spaces.
Tekniset tiedot
  • Bathroom vanity unit

    1 internal panel,

    1 door

    300 x 576 x 461

    400 x 576 x 461

    450 x 576 x 461

    500 x 576 x 461

    600 x 576 x 461

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteBase-units-BWB
  • TuoteperheBathroom unit
  • TuoteryhmäBase unit
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-08-26
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLastulevy
  • Toissijainen materiaaliMelamiini
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKeittiö - Keittiökaapit
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCasework
  • OmniClass-numero23-21 19 00
  • OmniClass-nimikeCasework