Julkaise tuotteesi
Noblessa Worktop Concrete grey reproduction
Noblessa

Noblessa Worktop Concrete grey reproduction

The Noblessa Concrete Grey reproduction worktop offers a modern concrete look paired with durable, melamine-coated surfaces that are abrasion-resistant and easy to clean. Tested for heat, moisture, UV and chemical resistance, it ensures long-lasting stability and reliable everyday performance in contemporary kitchen environments.
Tekniset tiedot
  • 330 Concrete grey reproduction. Worktop APN with N edge Rounded front edge, sides sealed with straight décor edge Worktop APD with décor edge front and side edges coated with straight décor edging material, 1.5 mm thick 50-5100 x 16 x 250-1200 50-5100 x 38 x 250-1200
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteWorktop-Concrete-grey-reproduction
  • TuoteperheWorktops
  • TuoteryhmäWorktops
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-03-11
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLastulevy
  • Toissijainen materiaaliLaminaatti
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKeittiö - Keittiökaapit
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • OmniClass-numero23-21 19 00
  • OmniClass-nimikeCasework