Julkaise tuotteesi
ALMENÄS TOWEL WARMER 790X400 MM ELECTRIC 50W
Nordhem-FI

ALMENÄS TOWEL WARMER 790X400 MM ELECTRIC 50W

Elegant and timeless Nordhem-towel radiators provide the functionality and warmth to the bathroom. Towel warmers are available with the use of water or a network connection to a battery or electrical connection.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteLNARE0840
  • TuoteperheTowel warmers
  • TuoteryhmäAlmenäs
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2014-02-11
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)790
  • Leveys (mm)400
  • Syvyys (mm)80
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Toissijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Säilytys
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-koodi56