Julkaise tuotteesi
ALMENÄS PYYHEKUIVAIN 1140X400 MM KIIL.RST SÄHKÖ 68W VAKIOLÄMPÖTILA
Nordhem-FI

ALMENÄS PYYHEKUIVAIN 1140X400 MM KIIL.RST SÄHKÖ 68W VAKIOLÄMPÖTILA

Tyylikkäät ja ajattomat Nordhem-pyyhekuivaimet tuovat toiminnallisuutta ja lämpöä kylpyhuoneeseen. Pyyhekuivaimia on saatavana käyttöveteen tai patteriverkostoon liitettäväksi sekä sähköliitännällä.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteLNARE1140F
  • TuoteperheTowel warmers
  • TuoteryhmäAlmenäs
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2014-02-11
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1140
  • Leveys (mm)400
  • Syvyys (mm)80
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Toissijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Säilytys
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-koodi56