Julkaise tuotteesi
HÄSTEVIK TOWEL WARMER 790X500 MM ELECTRIC  55W
Nordhem-FI

HÄSTEVIK TOWEL WARMER 790X500 MM ELECTRIC 55W

Elegant and timeless Nordhem-towel radiators provide the functionality and warmth to the bathroom. Towel warmers are available with the use of water or a network connection to a battery or electrical connection.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteLNHRE0850
  • TuoteperheTowel warmers
  • TuoteryhmäHästevik
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2014-02-11
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)790
  • Leveys (mm)500
  • Syvyys (mm)120
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Toissijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Säilytys
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-koodi56